Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

AXL E S3 IOL8 DI4 M12 6P - Module de communication
2701547

Axioline E, Sercos, Connecteur M12, ports IO-Link Classe A: 4, type de raccordement: Connecteur M12, connectique: 3 fils, ports IO-Link Classe B: 4, type de raccordement: Connecteur M12, connectique: 3 fils, Entrées TOR sur la broche 2 des ports de classe A: 4, 24 V DC, connectique: 3 fils, Capot en plastique, indice de protection: IP65/IP67

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement au réseau Sercos avec connecteurs M12 (détrompage D)
Vitesse de transmission de 100 MBit/s pour un temps de cycle minimum de 250 µs
Raccordement de quatre périphériques IO-Link avec entrée tout-ou-rien supplémentaire
Raccordement de quatre actionneurs IO-Link avec alimentation en tension supplémentaire
Raccordement des ports IO-Link avec connecteurs M12 (détrompage A, 5 pôles)
Spécification IO-Link V1.1.2
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Protection contre les courts-circuits et la surcharge de l'alimentation des capteurs
Indice de protection IP65/67