PSD-SC IOL S9 - Colonne de signaux
1801972

Colonne de signaux, 9 segments, IO-Link

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Souplesse d'utilisation
Quatre modes de fonctionnement différents : mode colonne de signalisation, mode Autoscale, mode niveau de remplissage et mode individuel
Spécification IO-Link V1.1
Raccordement à un IO-Link-Master avec connecteur M12
IP66/IP69K