PI-EX-MB-S/16-01-2/D-SUB
-
Carte mère
2865214
Carte mère Ex i pour recevoir 16 modules PI-Ex d'alimentation, convertisseur/isolateur d'entrée et de sortie. Avec interface de raccordement au multiplexeur HART et au connecteur mâle D-SUB pour l'intégration des signaux analogiques dans le système de commande.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Porte-modules |
Application | Élément de base |
Tension nominale UN | 20 V DC ... 35 V DC (voir tension nominale modules PI) |
Protection contre l'inversion de polarité | oui |
Alimentation | |
Alimentation redondante | oui, découplage à diodes |
Niveau des automates | |
Connexion selon la norme | DIN 41652/CEI 60807-2 |
Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 37 |
Remarque | Courant max. admissible = 1 A (30 V AC/DC) |
Niveau terrain | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Nombre de pôles | 32 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Tension d'entrée Ui | ≤ 30 V |
Tension de sortie max. Uo | ≤ 30 V |
Tension maximale de sécurité Um | 250 V |
Dessin coté |
|
Largeur | 247,7 mm |
Hauteur | 127,5 mm |
Profondeur | 92 mm |
Profondeur NS 35/7,5 | 142,5 mm (avec fiche de couplage NS 35/7,5) |
Profondeur NS 32 | 147,5 mm (avec fiche de couplage NS 32) |
Profondeur NS 35/15 | 150 mm (avec fiche de couplage NS 35/15) |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Type d'isolant boîtier | Polyamide PA non renforcé, polycarbonate PC, PVC |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 75 °C |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificat | KEMA 99ATEX7296 |
PxCIF08ATEX2835325X |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2865214 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1XXX |
Product key | DK1XXX |
Page catalogue | Page 475 (IF-2009) |
GTIN | 4046356148696 |
Poids par pièce (emballage compris) | 939,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 746,44 g |
Numéro du tarif douanier | 85389000 |
Pays d'origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 21bc8793-080a-4bd7-9a79-ea7f303ffacb |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen