Cartes de couplage INTERBUS pour automates Bosch
La carte de couplage IBS BA DSC/I-T permet de raccorder le système INTERBUS aux automates Bosch de la série Bosch CL 300A, CL 350, CL 400/401, CL 500/501.
Comme les cartes d'entrées/sorties propres au système, elle fonctionne avec un espace d'adressage variable.
Il est possible d'accéder aux données des cartes d'E/S INTERBUS directement par la périphérie (L W IE, T W OE, ...), ou indirectement par l'image de process (U B E, S B A, ...). L'ensemble des fonctions de langage et de diagnostic de l'automate est utilisable.
L'activation du système INTERBUS est automatique lors de la mise sous tension ou commandée/paramétrable. Dans le mode de fonctionnement commandé, les données de configuration, telles que la configuration de bus, l'affectation des entrées et des sorties et les fonctions de diagnostic, sont transmises aux cartes de couplage. Ceci s'effectue grâce aux modules fonctionnels. La carte de couplage compare les données de configurations reçues à la configuration de bus existante ou à la bonne définition (par ex. double adressage).
Le système INTERBUS démarre après contrôle et l'application peut accéder aux données actuelles d'entrées et de sorties.
L'état de fonctionnement et les défauts sont indiqués par des messages clairs sur un écran ACL de quatre lignes. Les mêmes informations sont mises à la disposition de l'application via le registre de diagnostic. Les fonctions de diagnostic sont complétées par des fonctions du système pouvant être utilisées pour la commande et le diagnostic du système INTERBUS.
IBS BA DSC/I-T
-
Carte de couplage
2723042
Carte de couplage, avec séparation de potentiel pour automates Bosch CL 300A, CL 350, CL 400/401, CL 500/501
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements