SI-M1B-ML
-
Cadre de montage
1407589
Cadre de montage pour deux faces avant/prises de courant, cadre en plastique : noir, couvercle en plastique : métallisé, fermeture avec clé à double panneton de 3 mm et bouton rotatif fourni.
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | avec bouton rotatif joint |
Type de produit | Cadres d'encastrement |
Version | pour 2 plaques frontales |
Dessin coté |
|
Largeur | 131 mm |
Profondeur | 34,5 mm |
Longueur | 127 mm |
Dimensions de montage | |
Largeur découpe de montage | 117 mm |
Longueur découpe de montage | 91 mm |
Matériau Boîtier | PBT |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -30 °C ... 80 °C |
Instructions de montage | Adapté aux épaisseurs de paroi de 1 mm à 5 mm |
Référence | 1407589 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7EAX |
Product key | AF7EAX |
Page catalogue | Page 715 (C-2-2017) |
GTIN | 4046356776011 |
Poids par pièce (emballage compris) | 196,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 196,7 g |
Numéro du tarif douanier | 39269000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27182806 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
VS-SI-FP-2RJ-MOD - Plaque avant 1656631
-
VS-SI-FP-BP - Plaque avant 1656657
-
VS-SI-FP-2F - Plaque frontale pour données 1658532
-
VS-SI-BZ - Etiquettes de repérage 1656660
-
UCT-EM (20X7) - Etiquettes à encliqueter 0801494
-
UC-EM (20X7) - Etiquettes à encliqueter 0825499
-
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Plaque frontale pour données 1054542
-
VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Plaque frontale pour données 1657766
-
SI-FP-R1A-U1A - Plaque frontale pour données 1404499
-
SI-FP-2R1A-U1A - Plaque frontale pour données 1404506
-
SI-FP-R1A-D1E - Plaque frontale pour données 1404500
-
SI-FP-R1A-U1A/0,7 - Plaque frontale pour données 1404512
-
VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - Plaque frontale pour données 1054543
-
SI-FP-R1A-U1A-D1A - Plaque frontale pour données 1404497
-
VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - Plaque frontale pour données 1657708
-
SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - Plaque frontale pour données 1404504
-
SI-FP-R1A-D1A - Plaque frontale pour données 1404496
-
VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - Plaque frontale pour données 1054544
-
SI-FP-D1A - Plaque frontale pour données 1404501
-
VS-SI-SD-USA - Isolant pour prise 1656521
-
VS-SI-SD-GB - Isolant pour prise 1656547
-
VS-SI-SD-CN - Isolant pour prise 1422485
-
VS-SI-SD-IT - Isolant pour prise 1656550
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen