SI-M1A-ML
-
Cadre de montage
1407588
Cadre de montage pour une face avant/prise de courant, cadre en plastique : noir, couvercle en plastique : métallisé, fermeture avec clé à double panneton de 3 mm et bouton rotatif fourni.
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | avec bouton rotatif joint |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 66 mm |
| Profondeur | 34,5 mm |
| Longueur | 127 mm |
| Dimensions de montage | |
| Largeur découpe de montage | 52 mm |
| Longueur découpe de montage | 91 mm |
| Matériau Boîtier | PBT |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -30 °C ... 80 °C |
| Instructions de montage | Adapté aux épaisseurs de paroi de 1 mm à 5 mm |
| Référence | 1407588 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7EAX |
| Product key | AF7EAX |
| GTIN | 4046356776004 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 120 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 120 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389000 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27182806 |
| ECLASS-15.0 | 27182806 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 3,086 kg CO2e |
Produits compatibles
-
VS-SI-FP-2RJ-MOD - Plaque avant 1656631
-
VS-SI-FP-BP - Plaque avant 1656657
-
VS-SI-FP-2F - Plaque frontale pour données 1658532
-
VS-SI-BZ - Etiquettes de repérage 1656660
-
UCT-EM (20X7) - Etiquettes à encliqueter 0801494
-
UC-EM (20X7) - Etiquettes à encliqueter 0825499
-
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Plaque frontale pour données 1054542
-
VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Plaque frontale pour données 1657766
-
SI-FP-R1A-U1A - Plaque frontale pour données 1404499
-
SI-FP-2R1A-U1A - Plaque frontale pour données 1404506
-
SI-FP-R1A-D1E - Plaque frontale pour données 1404500
-
SI-FP-R1A-U1A/0,7 - Plaque frontale pour données 1404512
-
VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - Plaque frontale pour données 1054543
-
SI-FP-R1A-U1A-D1A - Plaque frontale pour données 1404497
-
VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - Plaque frontale pour données 1657708
-
SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - Plaque frontale pour données 1404504
-
SI-FP-R1A-D1A - Plaque frontale pour données 1404496
-
VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - Plaque frontale pour données 1054544
-
SI-FP-D1A - Plaque frontale pour données 1404501
-
VS-SI-SD-USA - Isolant pour prise 1656521
-
VS-SI-SD-GB - Isolant pour prise 1656547
-
VS-SI-SD-CN - Isolant pour prise 1422485
-
VS-SI-SD-IT - Isolant pour prise 1656550
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen