Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MCS-156X127-C-D-5015 - Cadre du boîtier
1524268

Cadre du boîtier, Élément de design avec champ de repérage, coloris: bleu (similaire à RAL 5015)

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Utilisation confortable lors de l'installation et de l'entretien de l'appareil grâce à des charnières optionnelles sur le couvercle du boîtier
Montage flexible grâce à l'utilisation de la plaque d'adaptation disponible en option
Fonctionnement sûr avec un indice de protection adapté
Choix de produits personnalisés grâce au système modulaire
Installation optimisée des circuits imprimés : le bord incliné du boîtier permet un montage presque horizontal du circuit imprimé

Questions fréquemment posées


Quelles sont les couleurs et les autres possibilités de personnalisation ?

Grâce au système modulaire, vous composez vos boîtiers individuels. Plusieurs couleurs RAL sont disponibles. De plus, il est possible de combiner de multiples façons différents modèles de cadres et des accessoires supplémentaires. N'hésitez pas à nou... Voir plus

Grâce au système modulaire, vous composez vos boîtiers individuels. Plusieurs couleurs RAL sont disponibles. De plus, il est possible de combiner de multiples façons différents modèles de cadres et des accessoires supplémentaires. N'hésitez pas à nous demander d'autres personnalisations spécifiques.

Voir moins

Existe-t-il un moyen de relier les composants entre eux ?

Grâce à une charnière à film pouvant être montée ultérieurement, le couvercle reste sur le boîtier et les mains sont libres.


Quelles sont les couleurs disponibles et possibles ?

Le boîtier et la plaque d'adaptation sont disponibles dans la couleur RAL7035 (gris clair). Les cadres sont disponibles dans les coloris RAL7035 (gris clair), RAL9005 (noir profond), RAL5015 (bleu ciel) et RAL1018 (jaune zinc). Vous pouvez demander des coloris spécifiques aux clients. 


Quelles sont les possibilités d'application ?

Les boîtiers sont particulièrement adaptés à une utilisation dans la gestion technique centralisée ou dans l'industrie. Mais d'autres domaines d'application sont également envisageables grâce à ce boîtier polyvalent et robuste.