VS-15-A-GC-BU/BU
-
Cadre
1689718
Cadre de montage D-SUB , taille Shell 2, avec 15 contacts de signalisation, contact femelle, inverseur de genre, blindé, indice de protection IP67
Informations détaillées concernant le produit
Consigne de sécurité | |
Consigne de sécurité | AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. |
• AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. | |
• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. | |
• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates. | |
• Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales. | |
• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. | |
• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). | |
• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. | |
• Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre | |
• Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact | |
• Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés. | |
• Protéger les connecteurs non enfichés avec un cache de protection. Les accessoires adéquats sont disponibles dans le domaine des accessoires de l'article sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/produits dans le produit | |
• Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé. | |
• Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond. | |
• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées. | |
• Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion. | |
• Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 |
Type de produit | Cadre |
Application | Inverseur de genre |
Type | Taille du shell 2 |
Nombre de pôles | 15 |
Enfichable | D-SUB |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension de référence (III/3) | 125 V |
Courant de référence | 5 A |
Support de transmission | Cuivre |
Dessin coté |
|
Largeur | 24 mm |
Hauteur | 27,9 mm |
Longueur | 62,3 mm |
Coloris | gris |
Matériau | Plastique |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | Joint plat : NBR ; joint profilé : EPDM |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau de surface du boîtier | PA, gris clair |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Au/Ni |
Matériau de porte-contacts | Polyester GF |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 200 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65/IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Type de montage | Montage sur face avant |
Référence | 1689718 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 5 Unité(s) |
Clé de vente | ABNCBC |
Product key | ABNCBC |
GTIN | 4017918934125 |
Poids par pièce (emballage compris) | 23,88 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 23,18 g |
Numéro du tarif douanier | 85366900 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440214 |
ECLASS-15.0 | 27440214 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001136 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) |
SCIP | 249227b9-4e6f-4114-8904-9e89fcc0d1c1 |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen