Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ME B-17,5 MSTBO RD - Bouchon
2706881

Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés (MSTBO), largeur: 15 mm, hauteur: 19,05 mm, profondeur: 12,3 mm, coloris: rouge (similaire à RAL 3001)

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Montage aisé, sans outil
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94