VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40059408cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E468743| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Conducteurs rigides uniquement | 600 V | 20 A | - 14 | |
| plusieurs fils avec embout | 600 V | 20 A | - 14 | |
| Conducteurs souples uniquement | 600 V | 20 A | - 14 | |