SAC-8P- 5,0-285/FR SH SCO
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1403363
Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles, PUR, ultra-souple, gris RAL 7001, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12 SPEEDCONNEC, codage: A, longueur de câble: 5 m, Câble à paire torsadée
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Nombre de pôles | 8 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Intensité nominale IN | 2 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement 1 | |
Type | extrémité libre |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle coudé M12 SPEEDCONNEC |
Nombre de pôles | 8 |
Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
Type de codage | A |
Longueur du câble | 5 m |
PUR gris blindé [285] | |
Dessin coté |
|
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Type | PUR gris blindé [285] |
Structure du conducteur ligne de signal | 32x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 24 |
Section de câble | 4x 2x 0,25 mm² (Ligne de signal) |
1x 0,25 mm² (Cordon de repère) | |
Diamètre extérieur du câble | 7,60 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | gris RAL 7001 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PES |
Fil, coloris | blanc-marron, vert-jaune, gris-rose, bleu-rouge |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Câblage total | 4 paires en direction de l'âme |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ*km |
Tension nominale câble | 350 V |
Tension d'essai | 1200 V |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 7,5 x D |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 57 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 3000000, Rayon de courbure: 100 mm, Course: 1,2 m, Vitesse de déplacement: 1,4 m/s, Accélération: 2 m/s² |
Résistance à l'huile | très bonne résistance à l'huile et très bonne résistance chimique |
Résistance spéciale | Résistant à l'ozone et aux UV |
Non adhésif | |
résistant à l'usure | |
résilient | |
Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-40 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
Référence | 1403363 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Product key | AF1CMA |
GTIN | 4046356649056 |
Poids par pièce (emballage compris) | 410,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 410,2 g |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen