SAC-4P-M12MR/1,5-600 FB - Câble pour capteurs/actionneurs
1404006

Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PP-EPDM, gris RAL 7035, connecteur mâle coudé M12, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 1,5 m, Conception hygiénique, avec molette plastique

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Détection rapide des impuretés, grâce à la couleur claire