Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 - Câble
2305321

Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : Fils individuels (20-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); longueur de câble: 2 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

20 et 50 pôles
Connecteur selon CEI 60603-13
Liaison 1:1
Extrémité non terminée d'un côté