SAC-3P-FR B SCO/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs
1542075

Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12 SPEEDCONNEC, codage: A, Broches 2+4 pontées, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Solutions flexibles – matériaux configurables avec différents types et longueurs de câble