Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SAC-3P-C-1L-Z/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs
1435726

Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, extrémité libre, sur Connecteur de vanne C (8 mm), avec 1 LED, Câblage: Diode zéner, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
Solutions flexibles – matériaux configurables avec différents types et longueurs de câble