NBC-M12FSY/2,0-94H - Câble hybride
1149277

Câble hybride, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-pôles, PUR exempt d'halogène, noir RAL 9005, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur femelle droit M12, codage: Y / IP65/IP67, sur extrémité libre, longueur de câble: 2 m, Power with Ethernet (PWE)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles