SAC-3P-M12MSS/20,0-PVC PE
-
Câble d'alimentation
1100790
Câble d'alimentation, 3-pôles, PVC, noir, connecteur mâle droit M12, codage: S, sur extrémité libre, longueur de câble: 20 m, pour courant alternatif jusque 16 A/230 V
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de puissance |
Application | Alimentation électrique |
Nombre de pôles | 3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension nominale UN | 690 V AC |
Intensité nominale IN | 16 A |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Type de codage | S (Alimentation) |
Raccordement 2 | |
Type | extrémité libre |
Longueur du câble | 20 m |
PVC noir [PVC] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 80 kg/km |
Style UL AWM | 2517 (105 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 3 |
Blindé | non |
Type | PVC noir [PVC] |
Structure du conducteur alimentation en tension | 30x 0,25 mm |
AWG alimentation en tension | 16 |
Section de câble | 3x 1,5 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 2,4 mm ±0,1 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,80 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | noir |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | noir 1, noir 2, vert/jaune |
Câblage total | 3 fils torsadés longitudinalement |
Résistance max. du conducteur | ≤ 13,3 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 10 MΩ*km (à 20 °C) |
Tension nominale câble | 300 V AC |
Tension d'essai | 2000 V AC |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 12 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 34 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 82 mm |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1 |
selon DIN EN 60332-1-2 | |
selon VW-1 | |
selon FT1 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 90 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 90 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 (sans précontrainte, comme test supplémentaire selon CEI 60529) |
Référence | 1100790 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1CBB |
Product key | AF1CBB |
GTIN | 4055626956152 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 662,48 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 662,48 g |
Numéro du tarif douanier | 85444200 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
UC-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0819411
-
US-WMT (23X4) - Repère de câble 0828769
-
WMTW (23X4)R - Repère de câble 0831004
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capuchon de fermeture 1430873
-
PROT-M12 FS - Capuchon de fermeture 1560251
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Manchon de transition entre flexible et câble 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Gaine de protection 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Gaine de protection 3240839
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SAC BIT M12-D16 - Outil 1200305
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Outil à dénuder 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Outil à dénuder 1212161
-
WIREFOX 10 - Outil à dénuder 1212150
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen