SAC-3P-M12MSS PE/.../... - Câble d'alimentation
1276647

Câble d'alimentation, 3-pôles, connecteur mâle droit M12, codage: S, sur extrémité libre, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m), pour courant alternatif jusqu'à 16 A/690 V

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage en S spécial