IPD P 3P2,5 F A1,0 PVC GY
-
Câble de liaison
1692853
Câble de liaison, type de raccordement: Raccordement Push-Lock, nombre de pôles: 2+PE, Connecteur femelle, 450 V, 16 A, PA, gris clair, codage: P, 2,5 mm2, longueur du câble: 1 m, Connecteur femelle droit, sur extrémité libre
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
Conseil pour commander: | Cet article est également disponible avec d'autres longueurs de câbles. Pour vos besoins, veuillez contacter votre filiale locale de PHOENIX CONTACT. |
Type de produit | Câble d'installation prééquipé |
Gamme de produits | IPD |
Nombre de pôles | 3 |
Enfichable | 2+PE |
Repérage des points de connexion | L, N, PE |
Nombre de raccordements par pôle | 1 |
Détrompage | P |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 6 kV |
Courant de référence | 16 A (selon CEI 61984) |
Tension de référence (III/3) | 450 V (Pose souple) |
500 V (Installation fixe et protégée) | |
Tension nominale UN | 450 V AC/DC (Pose souple) |
500 V AC/DC (Installation fixe et protégée) | |
Intensité nominale IN | 16 A (selon CEI 61984) |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Raccordement Push-Lock |
Dessin coté |
|
Largeur | 26,5 mm |
Hauteur | 26,9 mm |
Longueur | 85,9 mm |
Couleur (Boîtiers) | gris clair (RAL 7035) |
Matériau Boîtier | PA |
Matériau Joint | NBR |
Matériau de contact | Cu |
Matériau de surface du contact | Ni/Ag/Sn |
Longueur du câble | 1 m |
Structure du cordon selon VDE 0295 / plus petit diamètre de fil | Classe 5 selon la norme CEI 60228 |
Diamètre extérieur du câble | 9,6 mm |
Repérage des points de connexion | L, N, PE |
Fil, coloris | marron L, bleu N, vert/jaune PE |
Section du câble | 2,5 mm² |
Matériel Isolant du fil | PVC |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 15 x D |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | 50 (IP66/IP68/IP69K) |
100 (IP66) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
IP69K (Distance entre les buses 150 mm) | |
Protégé contre le toucher à l'état débranché (IP2X) | |
Résistance aux chocs | IK07 |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -5 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -30 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 100 °C (Connecteur) |
Température lors du raccordement | -5 °C ... 50 °C |
Résistance au rayonnement UV | non |
Référence | 1692853 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF6NAA |
Product key | AF6NAA |
GTIN | 4067923254763 |
Poids par pièce (emballage compris) | 212,136 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 212,136 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440604 |
ECLASS-15.0 | 27440604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002587 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
IPD P 3P2,5 M GY - Connecteur 1088671
-
IPD PL 3P2,5 M A0,5 PVC GY - Câble de liaison 1526861
-
IPD PL 3P2,5 M A1,0 PVC GY - Câble de liaison 1526862
-
IPD PL 3P2,5 M A3,0 PVC GY - Câble de liaison 1526863
-
IPD PL 3P2,5 M A5,0 PVC GY - Câble de liaison 1526864
-
IPD PL 3P2,5 M A0,5 F PVC GY - Câble de liaison 1526872
-
IPD PL 3P2,5 M A1,0 F PVC GY - Câble de liaison 1526873
-
IPD PL 3P2,5 M A3,0 F PVC GY - Câble de liaison 1526874
-
IPD PL 3P2,5 M A5,0 F PVC GY - Câble de liaison 1526875
Avantages
Distribution facile de l'énergie grâce à l'enfichage direct des composants
Câblage simple et rapide sur le terrain grâce au raccordement Push-Lock
Installations fiables dans des environnements difficiles grâce à IP66, IP68, IP69K dans l'ensemble du système
Verrouillage sûr et sans outils, même dans les situations de montage particulièrement difficiles
Mise en service rapide grâce aux modules de lignes précâblés
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen