VS-06-2X2X26C7/7-67/67/ 1,0
-
Câble de jonction
1654002
Câble préconfectionné FireWire, blindé, coloris : RAL 5021 (bleu lagon), gaine extérieure PUR, FireWire/IP67 sur FireWire/IP67, longueur : 1 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Type de capteur | FireWire |
Nombre de pôles | 6 |
Blindé | oui |
Propriétés d'isolation | |
Degré de pollution | 2 |
Tension de référence (III/3) | 125 V |
Courant de référence | 1 A |
Support de transmission | Cuivre |
Propriétés de transmission (catégorie) | FireWire (400 Mbits/s) |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 1000 |
Matériau du joint | FPM |
Matériau du boîtier | PA |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit FireWire |
Indice de protection | IP67 |
Raccordement 2 | |
Type | connecteur mâle droit FireWire |
Indice de protection | IP67 |
FireWire [980] | |
Blindé | oui |
Poids de gaine | 59 kg/km |
Type | FireWire |
Type de câble (symbole) | 980 |
Type de signal/catégorie | USB CAT7, 480 Mbit/s |
FireWire CAT7, 400 Mbit/s | |
Structure de câble | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
Diamètre extérieur du câble | 6,70 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | bleu lagon RAL 5021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,15 mm |
AWG ligne de signaux | 26 |
Structure du conducteur alimentation en tension | 19x 0,20 mm |
Section de câble | 2x 2x 0,14 mm² (Ligne de signal) |
AWG alimentation en tension | 20 |
Matériel Isolant du fil | PE cellulaire (Ligne de signal) |
PVC (Alimentation) | |
Diamètre de fil avec isolant | ≤ 1,05 mm (Ligne de signal) |
nom. 1,4 mm (Alimentation) | |
Fil, coloris | blanc-bleu, blanc-orange, blanc, noir |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Type de blindage de paire | Feuille en polyester recouverte d'alu |
Câblage total | 2 paires et 2 fils d'alimentation en direction de l'âme |
Blindage | Tresse en fils de cuivre étamé |
Tension nominale câble | ≤ 125 V |
Tension d'essai câble | 1000 V |
Résistance de la ligne | 150 Ω/km |
Résistance d'isolation de la ligne | 5 GΩ*km |
Résistance de liaison | 5,00 mΩ/m (pour 10 MHz) |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 % (pour 100 MHz) |
Capacité en service | 42 pF (par mètre) |
Durée du parcours du signal | 4,6 ns/m |
Vitesse du signal | 0,72 c |
Elimination de la puissance perturbatrice | 90,00 dB (jusqu'à 1000 MHz) |
Résistance à la traction | ≤ 30 N |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 5 x D |
Effet d'écran | 60,00 dB (jusqu'à 1000 MHz) |
Résistance à l'huile | selon EN 60811-2-1 |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-2-2 |
Résistance spéciale | Résistant aux microbes selon DIN VDE 0282 |
Résistant à l'hydrolyse selon DIN 53504 | |
Propriétés particulières | exempt de substances néfastes à l'application d'enduits |
Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 50 °C (Câble, pose souple) |
-40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C (câble, pose fixe) |
0 °C ... 50 °C (Câble, pose souple) | |
connecteur mâle / femelle |
Référence | 1654002 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | ABNDBA |
GTIN | 4017918970338 |
Poids par pièce (emballage compris) | 124,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 124,4 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen