Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Gamme de produits | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
Référence | 1468353 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | ABNABM |
GTIN | 4046356979368 |
Poids par pièce (emballage compris) | 2,22 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 2,22 g |
Pays d'origine | CN |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |