FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Câble de jonction FO
1115548
N° ELDAS®: 101940422

Pictogramme

Cavalier Duplex OS2, monomode, SC-SC, finition UPC, longueur 2 m

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Pontet de câble FO à fibre optique en forme de 8
Fabriqué à partir d'un matériau exempt d'halogène, ignifuge, conforme à la directive RoHS
Excellentes caractéristiques mécaniques et optiques
Utilisation en intérieur, convient pour la répartition fibre optique et les terminaux
Câble de jonction monomode pour pose en intérieur
Tous les composants satisfont à la norme UL 94, V0
Les caractéristiques répondent aux normes industrielles optiques et mécaniques
Connecteur avec rectification UPC pour des valeurs d'atténuation optimales
Affaiblissement d'insertion ≤ 0,5 dB (varie selon l'état)