RAD-PIG-RSMA-N-EX/ATEX
-
Barrière pour antenne
2904788
Barrière pour antenne, mode de protection : Ex d, Ex mb, Ex i, installation de la barrière : zone 1, installation de l'antenne : zone 0, 1 ou 2, plage de fréquences : 0,3 GHz ... 6 GHz, raccordement : RSMA (mâle) -> N (femelle), avec câble de raccordement de 0,7 m, homologation ATEX et IECEx
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Utilisation universelle (plage de fréquence 0,3 ... 6 GHz)
Utilisation d'antennes standards en zones Ex 0, 1 et 2