Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

RAD-CAB-EF393-15M - Câble d'antenne
2885634

Câble d'antenne, diamètre : 10 mm, conducteur interne : flexible, atténuation : 4,3 / 8,3 / 14,8 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : 2 x N (mâle), longueur de câble : 15 m

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Exempt d'halogène
Pose aisée grâce au câble intérieur flexible
Ignifuge
Résistant aux UV
Résiste à l'huile
Pour l'extérieur