VL2 BPC 3000 EX - Box-PC
1054025

Box PC (BPC) industriel conforme à ATEX/IECEx et référencé UL, indice de protection IP30, sans ventilateur, équipé d'un processeur Intel® Core™ i3-4010U. Jusqu'à 16 Go de RAM. Options disponibles pour mémoire de masse aux formats HDD et SSD. Logement unique pour PCI ou PCIe disponible en option.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Certifié ATEX/IECEx
Lecteurs durs SSD ou rotatifs, faciles à extraire, disponibles en plusieurs tailles
Modèle sans ventilateur disponible, pour les utilisations industrielles
Configurable comme box PC (BPC)
Processeur Intel® Core™ i3 puissant et à haut rendement énergétique
Box PC (BPC) : IP30