BL BPC 2000 - Box-PC
2701712

Box-PC industriel (BPC) sans ventilateur, indice de protection IP20, avec processeur Quad-Core Intel® Celeron® N2930 à haut rendement énergétique. Options disponibles pour une mémoire de masse au format CFast®, HDD ou SSD.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Configurable de manière individuelle
Prise en charge de systèmes d'exploitation embarqués
Montage mural ou sur profilé
3 ports COM
Conception sans ventilateur
Deux DisplayPorts