SPT 2,5/ 4-V-EX PROFINET 1 - Bloc de jonction C.I.
1034421

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 22 A, section nominale: 2,5 mm2, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: SPT 2,5/..-V-EX PROFINET, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 2,5 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton. Le bloc de jonction pour C.I. satisfait aux exigences de la directive « Guideline for PROFINET » version 05/2017, adapté CAT5

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Satisfait aux exigences de la directive "Guideline for PROFINET" version 05/2017
Satisfait aux exigences CAT5 suivant EN 50173 et ISO/CEI 11801
Satisfait aux exigences de sécurité accrues du type de protection « Ex e » suivant CEI 60079-7 pour les zones explosives
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Intégration dans la face avant possible car la commande et le raccordement du conducteur se font par le même côté
Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
Les doubles picots de soudage réduisent la contrainte mécanique des points de soudage