SPT 2,5/ 2-H-5,0-EX - Bloc de jonction C.I.
1732386

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 23 A, section nominale: 2,5 mm2, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 2, gamme d'articles: SPT 2,5/..-H-EX, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 2,5 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
Intégration dans la face avant possible car la commande et le raccordement du conducteur se font par le même côté
Satisfait aux exigences de sécurité accrues du type de protection « Ex e » suivant CEI 60079-7 pour les zones explosives
Les doubles picots de soudage réduisent la contrainte mécanique des points de soudage