SMKDSP 1,5/ 3 BD:1-3 - Bloc de jonction C.I.
1732953

Pictogramme ligne de produits COMBICON Terminals S
Pictogramme section 1,5 mm2
Pictogramme pas 5 mm
Pictogramme type de raccordement Raccordement vissé avec bague
Pictogramme surface d'attaque des vis Fente longitudinale
Pictogramme type de montage Soudage à la vague

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 17,5 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 1,5 mm2, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: SMKDSP 1,5, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 55 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Permet le raccordement de deux conducteurs
Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles