SMKDS 5/ 2-6,35 TS
-
Bloc de jonction C.I.
1740983
Borne de circuit imprimé, nombre de pôles par rangée: 2, gamme d'articles: SMKDS 5, pas: 6,35 mm, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 5 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton