ligne de produits COMBICON Terminals XS
section 0,34 mm2
pas 2,5 mm
type de raccordement Raccordement autodénudant
type de montage Soudage THR / Soudage à la vague
type de conditionnement Sangle en largeur de 32 mm
Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 4 A, tension de référence (III/2): 160 V, section nominale: 0,34 mm2, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 2, gamme d'articles: PTQ 0,3/..-THR, pas: 2,5 mm, type de raccordement: Raccordement autodénudant, montage: Soudage THR / Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage W en forme de Z, Longueur de broche [P]: 2 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: Sangle en largeur de 32 mm. Adapté à CAT5