MKDSP 50/ 5-17,5-F - Bloc de jonction C.I.
1856207

ligne de produits COMBICON Terminals XXL
section 70 mm2
pas 17,5 mm
type de raccordement Raccordement vissé avec bague
surface d'attaque des vis Torx®
type de montage Soudage à la vague

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 192 A, tension de référence (III/2): 1000 V, section nominale: 70 mm2, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 5, gamme d'articles: MKDSP 50/..-F, pas: 17,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: T30 Torx®, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 4 mm, nombre de picots par potentiel: 4, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Permet le raccordement de deux conducteurs
Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Les brides de fixation réduisent la contrainte mécanique des points de brasage
La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction