ligne de produits COMBICON Terminals XXL
section 70 mm2
pas 17,5 mm
type de raccordement Raccordement vissé avec bague
surface d'attaque des vis Torx®
type de montage Soudage à la vague
Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 192 A, tension de référence (III/2): 1000 V, section nominale: 70 mm2, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: MKDSP 50/..-F, pas: 17,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: T30 Torx®, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 4 mm, nombre de picots par potentiel: 4, type de conditionnement: emballé dans un carton