Pictogramme ligne de produits COMBICON Terminals M
Pictogramme section 2,5 mm2
Pictogramme pas 5 mm
Pictogramme type de raccordement Raccordement vissé avec bague
Pictogramme surface d'attaque des vis Fente longitudinale
Pictogramme type de montage Soudage à la vague
Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 24 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 2,5 mm2, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: MKDSP 3, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton