MKDSN 1,5/ 2-HT BK R24 - Bloc de jonction C.I.
1831183

ligne de produits COMBICON Terminals S
section 1,5 mm2
pas 5 mm
type de raccordement Raccordement vissé avec bague
surface d'attaque des vis Fente longitudinale
type de montage Soudage THR / Soudage à la vague
type de conditionnement Sangle en largeur de 24 mm

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 13,5 A, tension de référence (III/2): 320 V, section nominale: 1,5 mm2, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 2, gamme d'articles: MKDSN 1,5/..-HT, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage THR / Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: Sangle en largeur de 24 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Permet le raccordement de deux conducteurs
Structure minimale pour chaque section de conducteur
Conçue pour les procédés de soudage TMS
L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles