UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-20210507Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
1000 V | 38 A | 22 - 8 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-20210507Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 38 A | 22 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 38 A | 22 - 8 |
VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40054188Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |