pour éléments de contact HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
Type de produit
Boîtier avec verrouillage à étrier
Conditions ambiantes
Indice de protection
IP65
Référence
1586248
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
50 Unité(s)
Product key
AF7AAC
GTIN
4046356410069
Poids par pièce (emballage compris)
250,06 g
Poids par pièce (hors emballage)
250,06 g
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %