SACB-8/16-L-PT QO
-
Boîtier répartiteur
1175449
Boîtier répartiteur, type de raccordement: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, nombre de prises: 8, nombre de pôles: 5, affectation des prises: double, affichage d'état: oui, PNP; racc. câble multicond.: Raccordement Push-in 180°, blindage: non, Lors du raccordement de 5 conducteurs, possibilité de raccorder au maximum 0,5 mm2
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
Remarque relative à l'application | Les emplacements non affectés doivent être obturés avant la mise en service. Vous trouverez des éléments de fermeture adaptés sous « Accessoires ». |
Remarque relative à l'application | Les câbles à 5 conducteurs peuvent présenter une section de raccordement maximum de 0,5 mm²/AWG 20 |
Type de produit | Boîtier répartiteur |
Nombre de pôles | 5 |
Nombre de prises | 8 |
LED | oui |
Diagnostic local | |
Fonction surveillée | Tension d'alimentation par module |
Représentation optique | LED verte |
Tension de service maximale Umax | 30 V DC |
Diagnostic local | Tension d'alimentation par module LED verte |
Signalisation d'état des E/S LED jaune | |
Tension nominale UN | 24 V DC |
Courant total de référence | 10 A |
Intensité max. admissible par circuit | 2 A |
Intensité max. admissible par prise | 4 A |
Raccordement du conducteur | |
Mode de raccordement capteur/acteur | QUICKON |
Section raccordable Ligne de signaux flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section raccordable Alimentation en tension flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section raccordable AWG Ligne de signaux flexible | 24 ... 16 |
Section raccordable AWG Alimentation en tension flexible | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder Ligne de signaux | 8 mm |
Longueur de gaine à dénuder | 50 mm (Câble multiconducteur) |
Couple de serrage vis de couvercle | 0,35 Nm |
Couple de serrage des vis de montage pour fixation du boîtier | 0,5 Nm |
Couple de serrage écrou-chapeau | 2,5 Nm |
Brochage | |
Emplacement/pôle = coloris du fil ou raccordement | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
5 / 2 (B) = 5 / 2 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
6 / 2 (B) = 6 / 2 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
7 / 2 (B) = 7 / 2 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
8 / 2 (B) = 8 / 2 | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
1-8 / 5 (PE) = PE |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Dessin coté |
|
Largeur | 58 mm |
Hauteur | 45 mm |
Longueur | 168 mm |
Ouverture écrou-chapeau | 16 mm |
Matériau Boîtier | PBT |
Matériau Masse de scellement | PUR |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint Joint torique | FKM |
Matériau du joint | FKM |
Matériau de contact | Acier/cuivre |
Matériau de surface du contact | Sn |
Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
Matériau contact côté câble multiconducteur | Alliage de Cu |
Matériel porte-contacts côté câble multiconducteurs | PA 6.6 V0 |
Matériau surface de contact côté câble multiconducteur | Sn |
Matière de l'isolant des fils | PVC / PE / PP / caoutchouc |
Diamètre extérieur du câble | 7 mm ... 12 mm |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 80 °C |
-5 °C ... 50 °C (lors de l'équipement) |
Référence | 1175449 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF3DBC |
Product key | AF3DBC |
GTIN | 4063151205225 |
Poids par pièce (emballage compris) | 386,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 386 g |
Numéro du tarif douanier | 85366900 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
Q-PROT 9/11 - Bouchon 1670235
-
SACB-QO SET - Kit pour raccords à vis 1293751
-
UC-EM (17,5X9) - Etiquettes à encliqueter 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Etiquettes à encliqueter 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Etiquettes à encliqueter 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Etiquettes à encliqueter 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Etiquettes à encliqueter 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Etiquettes à encliqueter 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Etiquettes à encliqueter 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Etiquettes à encliqueter 0801576
-
UTA 136 - Adaptateur de rail DIN 2853996
-
SZK PZ1 VDE - Tournevis 1206450
-
TSD 25 SAC - Tournevis dynamométrique 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Outil 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Vis 1212591
Avantages
Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
Confection innovante et rapide grâce au raccordement autodénudant
Flexibilité : boîtier répartiteur avec capot de raccordement pour la confection sur site
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen