Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001UD - Boite de jonction
1305969

Boite de jonction pour les installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC pour le raccordement de 1x 1 rangée. Introduction de la rangée par le haut. Avec parafoudre basse tension (type 1/2) et connecteurs DC SUNCLIX pour le côté entrée et le côté sortie (contre-fiche SUNCLIX fournie).

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles