SAC-ASI-J-Y-B-M12FS
-
Répartiteur
1405621
Répartiteur interface capteur-actionneur en indice de protection supérieur, pour la dérivation de deux câbles plats sur un connecteur femelle M12 droit, 4 pôles, détrompage A
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Boîte de répartiteur réseau |
Nombre de pôles | 4 |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension nominale UN | ≤ 32 V DC |
Intensité nominale IN | 4 A |
Support de transmission | Cuivre |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Technique de pénétration AS-i |
Brochage | |
Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 (Connecteur femelle M12) (AS-i+) | 3.1 (Répartiteur AS-i) |
2 (Connecteur femelle M12) (AUX-) | 4.2 (Répartiteur AS-i) | |
3 (Connecteur femelle M12) (AS-i-) | 3.2 (Répartiteur AS-i) | |
4 (Connecteur femelle M12) (AUX+) | 4.1 (Répartiteur AS-i) | |
5 (Connecteur femelle M12) | N.C. |
Système de bus | AS Interface |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement 1 | |
Type | Répartiteur AS-i Verrouillage à vis |
Nombre de pôles | 4 |
Mode de verrouillage | Verrouillage à vis |
Matériau | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
PBT (Porte-contacts) | |
PBT (Boîtiers) | |
Acier inoxydable (Raccordement vissé) | |
Couple de serrage | 1,65 Nm (Vis de verrouillage) |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 |
Nombre de pôles | 4 (5) |
Matériau | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
TPE-U (Porte-contacts) | |
Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 75 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Référence | 1405621 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1GFA |
Product key | AF1GFA |
GTIN | 4046356754941 |
Poids par pièce (emballage compris) | 45,62 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 45,1 g |
Numéro du tarif douanier | 85366900 |
Pays d'origine | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 6341da11-639b-4ba5-b3ee-d05e9925beae |
Produits compatibles
-
-
SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555693
-
SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555703
-
SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555716
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555729
-
SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555732
-
SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555745
-
PROT-M12 - Vis de fermeture 1680539
-
SZK PH2 VDE - Tournevis 1205163
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen