SOL-SC-24ST-P-1-XF-11331 - Boite de jonction
1694139

Boite de jonction, tension Maximum Power Point : 1500 V DC, nombre de chaînes : 24, équipement : sectionneur de puissance DC, surveillance des chaînes, parafoudre basse tension (type 1/2), porte-fusible (DC +/-, cartouche fusible au choix), section de conducteur DC OUT : max. 300 mm2, communication : RS-485, orientation du boîtier : portrait, type de passage de câble : presse-étoupe

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Installation et mise en service rapides
Ensemble de commutateurs conforme à la norme DIN EN 61439
Conseils tournés vers les applications
Gamme étendue de boites de jonction en stock