Les boites de jonction Solarline sont utilisées dans de grandes installations de plein champ. Les boites de jonction sont principalement chargées de la parafoudre basse tension du système PV, du regroupement et du contacteur des chaînes PV avec des fusibles de chaîne ainsi que de la mise hors tension.
D'autres fonctions sont disponibles en option et selon l'équipement concerné.
Un exemple de fonctions optionnelles est la surveillance des chaînes, qui permet de mesurer et de surveiller les courants des chaînes ainsi que la tension du système.
SOL-SC-16ST-P-1-XF-11331
-
Boite de jonction
1694152
Boite de jonction, tension Maximum Power Point : 1500 V DC, nombre de chaînes : 16, équipement : sectionneur de puissance DC, surveillance des chaînes, parafoudre basse tension (type 1/2), porte-fusible (DC +/-, cartouche fusible au choix), section de conducteur DC OUT : max. 300 mm2, communication : RS-485, orientation du boîtier : portrait, type de passage de câble : presse-étoupe
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Choisir des fusibles PV • Choisissez les fusibles PV en fonction de votre application et des données clés du fabricant de modules. • La fiche technique du panneau photovoltaïque indique généralement la valeur maximum de la résistance au courant inverse du panneau photovoltaïque. L'intensité nominale du fusible PV à sélectionner doit toujours être inférieure ou égale à cette valeur maximum. • Tenez compte aussi de la puissance dissipée typique des fusibles PV. • Respectez également l'intensité nominale maximale du porte-fusible de la boite de jonction (32 A). • Les boites de jonction ont été testées avec des fusibles PV de marque Adler. L'utilisation de fusibles PV d'autres fabricants peut provoquer des différences de comportement thermique et de puissance dissipée, ainsi que le déclassement du courant. • Les températures ambiantes élevées représentent une contrainte supplémentaire pour les fusibles photovoltaïques. Dans le cas d'applications de ce type, considérez que cela peut réduire le courant assigné. |
Recommandation | Pour lire les données du module de surveillance des chaînes, vous pouvez utiliser en option la bibliothèque « Solarworx » et le bloc fonctionnel « KERNEL sistemi ». Le bloc fonctionnel est compris dans la version actuelle de la bibliothèque Solarworx. La bibliothèque Solarworx est disponible au téléchargement dans la boutique PLCnext Store et est disponible à l'achat sous la forme d'une licence. Le PLCnext Store Info Center contient toutes les informations (concernant par exemple l'installation/la désinstallation des licences ou l'enregistrement du compte Proficloud/PLCnext Store) (https://store.plcnext.help/st/Home.htm). |
Type de produit | Boîtier de raccordement de générateur |
Éléments fournis | Kit avec accessoires de montage |
Orientation | Portrait |
Equipement | Porte-fusible |
Sectionneur de puissance DC | |
Surveillance des chaînes | |
Lieu d'implantation | Installation à l'extérieur, espace couvert, pas de rayonnement direct du soleil |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | II |
Généralités | |
Tension MPP Un | max. 1500 V DC |
Tension de commande | 24 V DC |
Courant par string Imax | max. 25 A (Observer le courant de service assigné du sectionneur de puissance DC) |
Sectionneur de puissance DC | |
Courant de service assigné DC-21B | 400 A |
Parafoudre basse tension | |
Types EN | T1 / T2 |
Classe d'essai CEI | T1 / T2 |
Niveau de protection Up | ≤ 4,5 kV |
Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | ≤ 12,5 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
DC | |
Nombre d'entrées: Rangées | 16 |
Nombre de MPP trackers pris en charge | 1 |
String | |
Fusible de string | configurable |
DC | |
Nombre de sorties: MPP tracker | 1 |
Nombre de sorties: ± | 1 |
Entrée DC | |
Type d’entrée de câble | Presse-étoupe |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section du câble | max. 6 mm² |
Diamètre extérieur du câble | 5 mm ... 7 mm |
Conducteur de mise à la terre & d'équipotentialité pour la protection contre la foudre | |
Type d’entrée de câble | Presse-étoupe |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section du câble | max. 16 mm² |
Diamètre extérieur du câble | 6 mm ... 13 mm |
Sortie DC | |
Type d’entrée de câble | Presse-étoupe |
Type de raccordement | Raccordement par cosse (Boulon (M10)) |
Section du câble | max. 300 mm² |
Diamètre extérieur du câble | 21 mm ... 35 mm |
Communication | |
Type d’entrée de câble | Presse-étoupe |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Plage de sections de câble: | 0,14 mm² ... 4 mm² (conducteurs rigides ou souples sans embout) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (conducteurs souples avec embouts) | |
Diamètre extérieur du câble | 6 mm ... 13 mm |
RS-485 | |
Système de bus | Modbus/RTU |
Monitoring | |
Protocole | Modbus/RTU |
Type de capteur | Hall |
Boîtier | |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 800 mm |
Profondeur | 300 mm |
Coloris RAL | 7035 gris clair |
Matériau Boîtier | Polyester renforcé à la fibre de verre |
Matériau Couvercle/porte | Polyester renforcé à la fibre de verre |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 40 °C |
Hauteur d'utilisation | à 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Désignation de la norme | Ensembles d'appareillage à basse tension - Partie 2 : Ensembles d'appareillage de puissance |
Normes/prescriptions | EN 61439-2 |
Référence | 1694152 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | DTHAAX |
Product key | DTHAAX |
Poids par pièce (emballage compris) | 30 kg |
Poids par pièce (hors emballage) | 30 kg |
Numéro du tarif douanier | 85372000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171490 |
ECLASS-15.0 | 22570203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003857 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
TTC-6-3-HF-M-12DC-PT-I - Parafoudre 2906732
-
SOL-RPL-KS-MON-16X25A - Module de surveillance de chaîne PV 1785249
-
SOL-RPL-KS-RS485-RES-120OHM - Résistance de terminaison 1785258
-
SOL-RPL-A-FH-1500V-32A - Porte-fusibles 1785247
-
SOL-RPL-A-F-1500V-15A - Fusible 1785223
-
SOL-RPL-A-F-1500V-16A - Fusible 1785234
-
SOL-RPL-A-F-1500V-20A - Fusible 1785238
-
SOL-RPL-A-F-1500V-25A - Fusible 1785239
-
SOL-RPL-A-F-1500V-30A - Fusible 1785241
-
SOL-RPL-A-F-1500V-32A - Fusible 1785246
Avantages
Installation et mise en service rapides
Ensemble de commutateurs conforme à la norme DIN EN 61439
Conseils tournés vers les applications
Gamme étendue de boites de jonction en stock
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen