PTFIX 4/12X1,5-G OG - Bloc distributeur
1046982
N° ELDAS®: 157408045

Bloc distributeur, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 13, Dérivation, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: collage, coloris: orange

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles