PTFIX 2X4 WH - Monobloc
1028366
N° ELDAS®: 157407805

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Monobloc, Bloc de jonction de base, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, Raccordement Push-in, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: blanc

Informations détaillées concernant le produit