Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PRC 20/4-C2-BD-Y - Bloc distributeur
1526193

Bloc distributeur, Famille d'articles: PRC 20, design: Répartiteur en Y, coloris: noir, nombre de pôles: 4, tension de référence: 400 V, courant de référence: 20 A, Réglage possible du déverrouillage : 1. avec un outil ou 2. à la main, domaine d'utilisation: SIGNAL

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Moins de câblage nécessaire sur le chantier grâce au Plug and Play
Moins d'erreurs de câblage grâce à un contrôle à 100 % lors de la fabrication
Enficher et oublier grâce à l'utilisation de matériaux éprouvés
Verrouillage manuel ou par outil - vous décidez sur place en un instant
Conception pour des conditions ambiantes extrêmes