RSC 4-F/8
-
Bloc de jonction à boulon
3059197
Bloc de jonction de traversée avec connectique à boulon, section : 0,1 - 6 mm2, AWG : 26 - 10, largeur 9 mm, couleur : gris
Informations détaillées concernant le produit
| Pas | 9 mm |
| Nombre de connexions | 16 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 8 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,02 W |
| Nombre de raccordements par étage | 16 |
| Section nominale | 4 mm² |
| 1er étage | |
| Type de raccordement | Raccordement boulonné |
| Longueur à dénuder | La longueur à dénuder dépend de la consigne du fabricant de cosses. |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section nominale | 4 mm² |
| Int. nom. | 32 A |
| Courant de charge maximal | 32 A |
| Tension nominale | 800 V |
| Raccordement de la cosse DIN 46234:1980-03 | |
| Connexion selon la norme | DIN 46234:1980-03 |
| Section | 0,1 mm² ... 6 mm² |
| Section AWG | 26 ... 10 (conversion selon CEI) |
| Diamètre de l'œil | 4,3 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Diamètre des boulons | 4 mm |
| Filetage vis | M4 |
| Couple de serrage | 1,2 ... 1,4 Nm |
| Connexion selon la norme | DIN 46237:1970-07 |
| Section | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Section AWG | 26 ... 10 (conversion selon CEI) |
| Diamètre de l'œil | 4,3 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Diamètre des boulons | 4 mm |
| Filetage vis | M4 |
| Couple de serrage | 1,2 ... 1,4 Nm |
| Code couleur cosses annulaires : rouge | 1 mm² |
| Code couleur cosses annulaires : bleu | 2,5 mm² |
| Largeur | 89,8 mm |
| Hauteur | 37 mm |
| Pas | 9 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | oui |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Type de montage | vissage direct |
| Référence | 3059197 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BE1515 |
| Product key | BE1515 |
| GTIN | 4046356534819 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 150,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 150,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369000 |
| Pays d'origine | IN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FB 10-9 ISO - Pont de jonction 3059650
-
TS-KK 3 - Séparateur 2770215
-
SZK PH2 VDE - Tournevis 1205163
-
AP RSC - Profilé de recouvrement 3058017
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Tournevis 1205079
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 9:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 0829127
-
ZB 9 CUS - Ruban de repérage ZB 0829128
-
ZBF 9:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0829129
-
ZBF 9 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0829130
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
Avantages
Montage sur profilés standard ou directement dans des coffrets de commande
Repérage extérieur et central continu de grande ampleur
Raccordement vissé compact de cosses de câbles circulaires et à fourche
Profil de couverture directement encliquetable sur les bloc de jonction pour protéger les doigts des contacts
Les écrous et barres conductrices sont bloqués de façon imperdable dans le boîtier isolant.
Ligne de pontage pour répartition du potentiel avec ponts vissés standard
La barrette perforée permet des interconnexions transversales, la vis de la barrette jouant alors le rôle d'élément de commutation conducteur.
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen