MSDB 2,5-RZ YE - Bloc de jonction miniature
3244371

Bloc de jonction miniature, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, 1er étage, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: Sur plaque de montage, coloris: jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Combinaison libre avec les bloc de jonction intermédiaires MS(D)B 2,5‑M
Encombrement réduit grâce à une forme compacte et à une possibilité de montage sur un profilé de 15 mm
Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
Répartition facile du potentiel grâce à des ponts enfichables standardisés