Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MBKKB 2,5-PV - Bloc de jonction miniature
2800583

Bloc de jonction miniature, avec connecteur de potentiel, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er et 2e étage, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

L'utilisation de barrettes de jonction et d'alvéoles de test est possible pour les deux niveaux.
Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
Encombrement réduit grâce à une forme compacte et à une possibilité de montage sur un profilé de 15 mm
Répartition facile du potentiel grâce à des ponts enfichables standardisés