Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MBK 5/E-FS BU - Bloc de jonction miniature
1418112

Bloc de jonction miniature, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 16 A, 1er étage connexion à gauche, type de raccordement: Raccord vissé/enfichable, Section de référence: 4 mm2, section: 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Sur le côté externe de l'armoire, ce bloc de jonction dispose d'un raccordement vissé éprouvé.
Encombrement réduit grâce à une forme compacte et à une possibilité de montage sur un profilé de 15 mm
Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
Répartition facile du potentiel grâce à des ponts enfichables standardisés