HK 4-FS(8-2,8-0,8) - Blocs de jonction simple
2017017

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, 1er étage connexion à gauche, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section: 0,2 mm2 - 4 mm2, type de raccordement: Raccordement par clips, montage: NS 32, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Grand confort d'utilisation : bonne visibilité des connecteurs mâles, accès aisé aux connecteurs mâles et contrôle rapide du raccordement
Lecture frontale de la désignation
Apparence avantageuse compte tenu du guidage élégant du conducteur dans les goulottes latérales
Économie de bloc de jonction et de pontages